Meniu Caută

Bușoane de ventilație

În stoc

Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Poliamidă, Nailon 6/6, Nailon 6, Nailon, Oțel inoxidabil, PA Culoare: Gri, Natural, Alb, Negru, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L d Tip Cumpără
188,7762 RON - 209,7513 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M20 x 1.5
Gri
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
0,4627 RON - 0,5713 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.1 mm
Natural
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
0,4938 RON - 0,6097 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.6 mm
Negru
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
98,8884 RON - 109,876 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M16 x 1.5
Gri
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
1,5015 RON - 3,2978 RON 10150 În stoc
30.0 mm
Negru
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
5,7395 RON - 12,5878 RON 2550 În stoc
80.0 mm
Gri
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
19,1424 RON - 22,3442 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12
Negru
17.8 mm
10.0 mm
3
2,3154 RON - 5,1362 RON 400 În stoc
50.0 mm
Gri
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
5,7395 RON - 12,5878 RON 2325 În stoc
80.0 mm
Alb
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
16,7582 RON - 19,1424 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M20
Gri
21.6 mm
10.0 mm
3
74,8052 RON - 116,3636 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
1,5015 RON - 3,2978 RON 13150 În stoc
30.0 mm
Gri
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
2,3154 RON - 5,1362 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Alb
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
79,7444 RON - 106,3259 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M40
Negru
35.6 mm
18.0 mm
3
91,1345 RON - 132,9074 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M12
Gri
13.8 mm
6.0 mm
3
14,4322 RON - 22,4502 RON 96 În stoc
24.0 mm
M12 x 1.5
Negru
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
191,452 RON - 255,2966 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M40
Alamă
18.0 mm
8.0 mm
4
14,5581 RON - 22,6459 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
14,4322 RON - 22,4502 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M12 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
15,6348 RON - 24,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
  • din 5
Bușon de ventilație Stabilizat termic PA Negru

10124901

Interval de preț
3,2978 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
10150 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Bușon de ventilație Stabilizat termic PA Gri

10124949

Interval de preț
12,5878 RON - 5,7395 RON

Niveluri de stoc
2550 În stoc
Caracteristici
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Bușon de ventilație Stabilizat termic PA Gri

10124918

Interval de preț
5,1362 RON - 2,3154 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Bușon de ventilație Stabilizat termic PA Alb

10124956

Interval de preț
12,5878 RON - 5,7395 RON

Niveluri de stoc
2325 În stoc
Caracteristici
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Bușon de ventilație Stabilizat termic PA Gri

10124888

Interval de preț
3,2978 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
13150 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Bușon de ventilație 750L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Negru

10237052

Interval de preț
22,4502 RON - 14,4322 RON

Niveluri de stoc
96 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5