Meniu Caută

Bușoane de ventilație

În stoc

Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Poliamidă, Nailon 6/6, Nailon 6, Nailon, Oțel inoxidabil, PA Culoare: Gri, Natural, Alb, Negru, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L d Tip Cumpără
45,7784 RON - 64,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
144,6926 RON - 202,5696 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M40
Negru
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
45,7784 RON - 64,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M12 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
45,7784 RON - 64,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
74,8052 RON - 116,3636 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
22,8506 RON - 35,5454 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M20 x 1.5
Negru
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
22,8506 RON - 35,5454 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
15,6348 RON - 24,3209 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Negru
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
45,7784 RON - 64,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M16 x 1.5
Negru
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
19,242 RON - 29,9321 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M16 x 1.5
Negru
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
18,7615 RON - 29,1845 RON 98 În stoc
17.0 mm
Negru
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
13,2454 RON - 20,6039 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
45,7784 RON - 64,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Negru
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
45,7784 RON - 64,0899 RON 480 În stoc
17.0 mm
M12 x 1.5
Negru
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
11,038 RON - 17,1703 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
22,8506 RON - 35,5454 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
18,7601 RON - 29,1824 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
22,8506 RON - 35,5454 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M20 x 1.5
Negru
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
22,8506 RON - 35,5454 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
11,038 RON - 17,1703 RON 726 În stoc
17.0 mm
M12 x 1.5
Negru
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • din 5
Bușon de ventilație 450L/H (70mbar) 7.5 mm Nailon 6 Negru

10236857

Interval de preț
29,1845 RON - 18,7615 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nailon 6
Bușon de ventilație 120L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Negru

10236840

Interval de preț
64,0899 RON - 45,7784 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Bușon de ventilație 25L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Negru

10236659

Interval de preț
17,1703 RON - 11,038 RON

Niveluri de stoc
726 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5