10059098
HSPLARGE
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 234,3877 RON |
| 10 + | 210,9489 RON |
| Tip produs | Large |
|---|---|
| Dimensiune minimă | 11.9 mm |
| Dimensiune minimă | 0.470 in |
| Dimensiune maximă | 1.700 in |
| Dimensiune maximă | 43.2 mm |
| Tip pachet | 20 de bucăți în pachet |
| Culoare | Galben |
| Material | Cauciuc |
| Interval de temperatură | -25 - 90 °C |
| Interval de temperatură | -13 - 194 °F |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina