Meniu Caută

Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete UNF. Protejați filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Cu mai puține forme de fir, acestea permit o aplicare rapidă.

  • Are mai puține forme de filet pentru aplicare mai rapidă și poate fi aplicat sau îndepărtat cu o mână, o cheie hexagonală sau o șurubelniță.
  • Este compatibil cu filete standard NS și NF din clasele 1-2-3.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv hidraulice, pneumatice și inginerie generală.
Material: LDPE, HDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1077, SRF0029

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4 - Aplicații intense
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material H L Dimensiuni filet compatibil (Toate) Tip Cumpără
6,0377 RON - 15,6405 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
Roșu
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
0,5107 RON - 1,381 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 mm
Roșu
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
1,0871 RON - 2,8209 RON 360 În stoc
20.8 mm
Roșu
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
1,3101 RON - 3,4074 RON 720 În stoc
28.0 mm
Roșu
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,5284 RON - 1,3755 RON 7600 În stoc
13.9 mm
Roșu
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
0,6188 RON - 1,6199 RON 4020 În stoc
17.2 mm
Roșu
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
1,8893 RON - 4,9435 RON 728 În stoc
40.9 mm
Roșu
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
1,2034 RON - 3,1281 RON 5400 În stoc
20.4 mm
Roșu
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
1,4649 RON - 3,7983 RON 66 În stoc
21.7 mm
Roșu
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
1,3828 RON - 3,6169 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.2 mm
Roșu
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
1,3101 RON - 3,4074 RON 1220 În stoc
24.1 mm
Roșu
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
490 În stoc
27.0 mm
Galben
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4 - Aplicații intense
248 În stoc
33.0 mm
Galben
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4 - Aplicații intense
1000 În stoc
19.5 mm
Galben
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4 - Aplicații intense
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Galben
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4 - Aplicații intense
250 În stoc
34.0 mm
Galben
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4 - Aplicații intense
1000 În stoc
23.0 mm
Galben
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4 - Aplicații intense
500 În stoc
30.0 mm
Galben
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4 - Aplicații intense
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Galben
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4 - Aplicații intense
1000 În stoc
23.5 mm
Galben
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4 - Aplicații intense
  • din 2
Bușon filetat Filete UNF 5/8 in x 18 LDPE Roșu

10186183

Interval de preț
2,8209 RON - 1,0871 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    5/8 in x 18
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 7/8 in x 14 LDPE Roșu

10186206

Interval de preț
3,4074 RON - 1,3101 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    7/8 in x 14
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 11⁄16 in x 14 LDPE Roșu

10186312

Interval de preț
1,3755 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 1/2 in x 20 LDPE Roșu

10186169

Interval de preț
1,6199 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
4020 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1/2 in x 20
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 1- 5/16 in x 12 LDPE Roșu

10186237

Interval de preț
4,9435 RON - 1,8893 RON

Niveluri de stoc
728 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1- 5/16 in x 12
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 9⁄16 in x 18 LDPE Roșu

10186176

Interval de preț
3,1281 RON - 1,2034 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    9⁄16 in x 18
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 11/16 in x 12 LDPE Roșu

10186213

Interval de preț
3,7983 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    11/16 in x 12
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 3/4 in x 16 LDPE Roșu

10186190

Interval de preț
3,4074 RON - 1,3101 RON

Niveluri de stoc
1220 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/4 in x 16
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 13/16 x 16 HDPE Galben

10145838


Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    13/16 x 16
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 1 in x 12 HDPE Galben

10145876


Niveluri de stoc
248 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1 in x 12
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 9/16 x 18 HDPE Galben

10145753


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 1-1/16 x 12 HDPE Galben

10145913


Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1-1/16 x 12
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 11/16 x 16 HDPE Galben

10145784


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 7/8 x 14 HDPE Galben

10145852


Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    7/8 x 14
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 11/16 x 16 HDPE Galben

10145791


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE