Meniu Caută

Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete UNF. Protejați filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Cu mai puține forme de fir, acestea permit o aplicare rapidă.

  • Are mai puține forme de filet pentru aplicare mai rapidă și poate fi aplicat sau îndepărtat cu o mână, o cheie hexagonală sau o șurubelniță.
  • Este compatibil cu filete standard NS și NF din clasele 1-2-3.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv hidraulice, pneumatice și inginerie generală.
Material: LDPE, HDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1077, SRF0029

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 4 - Aplicații intense
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material H L Dimensiuni filet compatibil (Toate) Tip Cumpără
1000 În stoc
23.0 mm
Galben
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Galben
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
500 În stoc
30.0 mm
Galben
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Galben
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Galben
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
490 În stoc
27.0 mm
Galben
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
1000 În stoc
23.5 mm
Galben
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
248 În stoc
33.0 mm
Galben
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
1000 În stoc
19.5 mm
Galben
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Galben
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
250 În stoc
34.0 mm
Galben
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Galben
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 11/16 x 16 HDPE Galben

10145784


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 7/8 x 14 HDPE Galben

10145852


Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    7/8 x 14
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 13/16 x 16 HDPE Galben

10145838


Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    13/16 x 16
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 11/16 x 16 HDPE Galben

10145791


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 1 in x 12 HDPE Galben

10145876


Niveluri de stoc
248 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1 in x 12
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 9/16 x 18 HDPE Galben

10145753


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 1-1/16 x 12 HDPE Galben

10145913


Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1-1/16 x 12
  • Material
    HDPE