Meniu Caută

Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete UNF. Protejați filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Cu mai puține forme de fir, acestea permit o aplicare rapidă.

  • Are mai puține forme de filet pentru aplicare mai rapidă și poate fi aplicat sau îndepărtat cu o mână, o cheie hexagonală sau o șurubelniță.
  • Este compatibil cu filete standard NS și NF din clasele 1-2-3.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv hidraulice, pneumatice și inginerie generală.
Material: LDPE, HDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1077, SRF0029

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material H L Dimensiuni filet compatibil (Toate) Tip Cumpără
250 În stoc
34.0 mm
Galben
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
500 În stoc
30.0 mm
Galben
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
490 În stoc
27.0 mm
Galben
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
  • din 2
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 1-1/16 x 12 HDPE Galben

10145913


Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1-1/16 x 12
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 7/8 x 14 HDPE Galben

10145852


Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    7/8 x 14
  • Material
    HDPE
Bușon filetat Filete UNF, Filete JIC 13/16 x 16 HDPE Galben

10145838


Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    13/16 x 16
  • Material
    HDPE