Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete UNF. Protejați filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Cu mai puține forme de fir, acestea permit o aplicare rapidă.
Material: LDPE, HDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1077, SRF0029
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | Material | H | L | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9365 RON - 5,0671 RON | 728 În stoc |
1.61 in
40.9 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,5234 RON - 1,4156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.602 in
15.3 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 1,3429 RON - 3,4925 RON | 1220 În stoc |
0.949 in
24.1 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina