Meniu Caută

Bușoane de protecție filetate - Filet NPT

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete NPT. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Poate fi instalat manual sau cu ajutorul unui cap de soclu 12-point. Conceput pentru rezistență și rezistență la abraziune. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).

  • Poate fi instalat manual sau cu un cap tubular 12-point, o șurubelniță sau o cheie.
  • Poate tolera temperaturi cuprinse între -40 F și 230 F; între -40 C și 110 C.
  • Acest bușon filetat este recomandat pentru utilizare în aplicații în care este necesară rezistența la forță și abraziune.
Material: HDPE, PEEK Culoare: Roșu, Maro Cod Serie: SR5759, SRK0083

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare Material H L Tip Cumpără
0,7569 RON - 1,0597 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
3/4 in NPT
Roșu
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,9066 RON - 1,0073 RON 1300 În stoc
39.8 mm
1 in NPT
Roșu
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,4847 RON - 1,1059 RON 1420 În stoc
28.5 mm
1/2 in NPT
Roșu
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,4575 RON - 0,636 RON 7600 În stoc
18.4 mm
1/4 in NPT
Roșu
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
0,4805 RON - 0,6727 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9 mm
3/8 in NPT
Roșu
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
Bușon filetat Filete NPT HDPE Roșu

10316474

Interval de preț
1,0073 RON - 0,9066 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Dimensiune filet
    1 in NPT
  • Standard filet
    NPT
Bușon filetat Filete NPT HDPE Roșu

10316450

Interval de preț
1,1059 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
1420 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in NPT
  • Standard filet
    NPT
Bușon filetat Filete NPT HDPE Roșu

10316467

Interval de preț
0,636 RON - 0,4575 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in NPT
  • Standard filet
    NPT