Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele

În stoc

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinil Culoare: Negru, Roșu, Natural, Verde Cod Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material Direcție de tragere d H Tip Cumpără
0,066 RON - 0,1027 RON 14873 În stoc
23.0 mm
Natural
LDPE
No Tab
18.5 mm
10.0
4
0,1217 RON - 0,1893 RON 20000 În stoc
27.0 mm
Natural
LDPE
No Tab
23.0 mm
10.5
4
0,1217 RON - 0,1893 RON 15000 În stoc
30.0 mm
Natural
LDPE
No Tab
26.5 mm
10.5
4
1,0754 RON - 1,6728 RON 1350 În stoc
116.0 mm
Natural
LDPE
No Tab
112.0 mm
10.5
4
1,0004 RON - 1,5561 RON Solicitați termenul de livrare aici
106.5 mm
Natural
LDPE
No Tab
104.0 mm
11.0
4
2,0075 RON - 3,1228 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.0 mm
Natural
LDPE
No Tab
146.0 mm
12.0
4
1,7955 RON - 2,793 RON 300 În stoc
130.0 mm
Natural
LDPE
No Tab
125.0 mm
13.5
4
0,2322 RON - 0,3612 RON 12000 În stoc
36.0 mm
Natural
LDPE
No Tab
31.0 mm
10.5
4
1,1522 RON - 1,7923 RON Solicitați termenul de livrare aici
136.5 mm
Roșu
LDPE
Lateral
132.0 mm
3
0,0579 RON - 0,0901 RON 15000 În stoc
18.5 mm
Roșu
LDPE
No Tab
15.5 mm
9.5
4
0,2708 RON - 0,4213 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Roșu
LDPE
Lateral
19.5 mm
10.0
3
1,0862 RON - 1,6896 RON Solicitați termenul de livrare aici
97.0 mm
Roșu
LDPE
Lateral
94.0 mm
10.0
3
8,6784 RON - 13,4997 RON 179 În stoc
309.6 mm
Natural
LDPE
No Tab
302.0 mm
18.5
4
0,1096 RON - 0,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
Roșu
LDPE
Lateral
4.1 mm
3
0,1424 RON - 0,2215 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Roșu
LDPE
Lateral
11.5 mm
8.5
3
0,1612 RON - 0,2508 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Roșu
LDPE
Lateral
12.0 mm
9.0
3
0,6491 RON - 1,0097 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.5 mm
Roșu
LDPE
Lateral
42.0 mm
10.5
3
0,6751 RON - 1,0502 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.3 mm
Roșu
LDPE
Lateral
47.0 mm
10.4
3
0,3247 RON - 0,5052 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.8 mm
Roșu
LDPE
Lateral
24.5 mm
10.4
3
0,8067 RON - 1,255 RON 3000 În stoc
65.4 mm
Roșu
LDPE
Lateral
59.0 mm
10.9
3
  • din 25
Bușoane de protecție paralele 18.5 mm 23.0 mm 10.0 mm LDPE Natural

20567668

Interval de preț
0,1027 RON - 0,066 RON

Niveluri de stoc
14873 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 23.0 mm 27.0 mm 10.5 mm LDPE Natural

20567750

Interval de preț
0,1893 RON - 0,1217 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 26.5 mm 30.0 mm 10.5 mm LDPE Natural

20567811

Interval de preț
0,1893 RON - 0,1217 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 112.0 mm 116.0 mm 10.5 mm LDPE Natural

20568122

Interval de preț
1,6728 RON - 1,0754 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • D
    116.0 mm
  • d
    112.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 125.0 mm 130.0 mm 13.5 mm LDPE Natural

20568177

Interval de preț
2,793 RON - 1,7955 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    130.0 mm
  • d
    125.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 31.0 mm 36.0 mm 10.5 mm LDPE Natural

20567873

Interval de preț
0,3612 RON - 0,2322 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 15.5 mm 18.5 mm 9.5 mm LDPE Roșu

20570552

Interval de preț
0,0901 RON - 0,0579 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Roșu
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 302.0 mm 309.6 mm 18.5 mm LDPE Natural

20568580

Interval de preț
13,4997 RON - 8,6784 RON

Niveluri de stoc
179 În stoc
Caracteristici
  • D
    309.6 mm
  • d
    302.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 59.0 mm 65.4 mm 10.9 mm LDPE Roșu

20570347

Interval de preț
1,255 RON - 0,8067 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    65.4 mm
  • d
    59.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Roșu
  • Direcție de tragere
    Lateral