Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele

În stoc

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinil Culoare: Negru, Roșu, Natural, Verde Cod Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material Direcție de tragere d H Tip Cumpără
0,5668 RON - 1,5361 RON 23000 În stoc
27.0 mm
Negru
PVC
No Tab
17.0 mm
12.5
5
0,7037 RON - 1,8293 RON 7869 În stoc
28.0 mm
Negru
PVC
No Tab
18.0 mm
12.5
5
0,868 RON - 2,3321 RON 4600 În stoc
36.0 mm
Negru
PVC
No Tab
26.0 mm
14.5
5
0,7173 RON - 1,941 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
Negru
PVC
No Tab
21.0 mm
12.5
5
0,8091 RON - 2,1226 RON 5100 În stoc
32.0 mm
Negru
PVC
No Tab
22.0 mm
12.5
5
0,5052 RON - 0,5052 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
Natural
LDPE
No Tab
47.0 mm
10.0
4
10103272 0,3833 RON - 0,9928 RON 10850 În stoc
37.0 mm
Natural
LDPE
No Tab
32.5 mm
11.0
4
0,6147 RON - 0,6147 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Natural
LDPE
No Tab
31.1 mm
8.5
4
0,2163 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Negru
PVC
No Tab
5.0 mm
10.5
5
0,1423 RON - 0,3602 RON 35 În stoc
10.5 mm
Natural
LDPE - PIR
6.5 mm
4.5
0,1519 RON - 0,3867 RON 13798 În stoc
12.5 mm
Natural
LDPE - PIR
8.5 mm
5.0
2,04 RON - 5,4882 RON 4850 În stoc
57.0 mm
Negru
PVC
No Tab
47.0 mm
20.5
5
2,4644 RON - 4,4215 RON Solicitați termenul de livrare aici
113.8 mm
Natural
LDPE
No Tab
101.8 mm
9.0
4
0,9693 RON - 2,6114 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
Negru
PVC
No Tab
28.0 mm
14.5
5
0,7804 RON - 2,1226 RON 500 În stoc
34.0 mm
Negru
PVC
No Tab
24.0 mm
14.5
5
1,6976 RON - 1,6976 RON 378 În stoc
98.6 mm
Natural
LDPE
No Tab
86.6 mm
9.0
4
0,1793 RON - 0,2821 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
Natural
LDPE - PIR
11.5 mm
5.5
0,1739 RON - 0,4399 RON 48100 În stoc
15.0 mm
Natural
LDPE - PIR
11.0 mm
5.5
1,061 RON - 2,6253 RON 1465 În stoc
22.0 mm
Negru
TPE/TPV – PIR
No Tab
14.0 mm
12.5
5
1,3239 RON - 3,2538 RON 2000 În stoc
28.0 mm
Negru
TPE/TPV – PIR
No Tab
18.0 mm
12.5
5
  • din 25
Bușon moss 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm PVC Negru

10086124

Interval de preț
1,5361 RON - 0,5668 RON

Niveluri de stoc
23000 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material
    PVC
Bușon moss 18.0 mm 28.0 mm 12.5 mm PVC Negru

10086131

Interval de preț
1,8293 RON - 0,7037 RON

Niveluri de stoc
7869 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Material
    PVC
Bușon moss 26.0 mm 36.0 mm 14.5 mm PVC Negru

10086216

Interval de preț
2,3321 RON - 0,868 RON

Niveluri de stoc
4600 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Material
    PVC
Bușon moss 22.0 mm 32.0 mm 12.5 mm PVC Negru

10086179

Interval de preț
2,1226 RON - 0,8091 RON

Niveluri de stoc
5100 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Material
    PVC
Bușoane de protecție paralele 32.5 mm 37.0 mm 11.0 mm LDPE Natural

10103272

Interval de preț
0,9928 RON - 0,3833 RON

Niveluri de stoc
10850 În stoc
Caracteristici
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.5 mm
  • ID
    30.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
Bușoane de protecție paralele 6.5 mm 10.5 mm 4.5 mm LDPE - PIR Natural

10083697

Interval de preț
0,3602 RON - 0,1423 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.5 mm
  • d
    6.5 mm
  • ID
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Natural
Bușoane de protecție paralele 8.5 mm 12.5 mm 5.0 mm LDPE - PIR Natural

10083734

Interval de preț
0,3867 RON - 0,1519 RON

Niveluri de stoc
13798 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.5 mm
  • d
    8.5 mm
  • ID
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Natural
Bușon moss 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm PVC Negru

10086261

Interval de preț
5,4882 RON - 2,04 RON

Niveluri de stoc
4850 În stoc
Caracteristici
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Material
    PVC
Bușon moss 24.0 mm 34.0 mm 14.5 mm PVC Negru

10086193

Interval de preț
2,1226 RON - 0,7804 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    21.6 mm
  • Material
    PVC
Bușoane de protecție paralele 86.6 mm 98.6 mm 9.0 mm LDPE Natural

10258521

Interval de preț
1,6976 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
378 În stoc
Caracteristici
  • D
    98.6 mm
  • d
    86.6 mm
  • ID
    84.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
Bușoane de protecție paralele 11.0 mm 15.0 mm 5.5 mm LDPE - PIR Natural

10083789

Interval de preț
0,4399 RON - 0,1739 RON

Niveluri de stoc
48100 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • ID
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Natural
Bușon moss 14.0 mm 22.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10083192

Interval de preț
2,6253 RON - 1,061 RON

Niveluri de stoc
1465 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Bușon moss 18.0 mm 28.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10083239

Interval de preț
3,2538 RON - 1,3239 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR