Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | FH | Culoare | D | Material | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5557 RON - 10,5557 RON | 1000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 7,2151 RON - 8,7348 RON | 36 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silicon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 20,824 RON - 20,824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
2 in
50.8 mm
|
Silicon
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,5393 RON - 1,7875 RON | 149548 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 9,6794 RON - 11,7058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silicon
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 0,4668 RON - 1,2163 RON | 33500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6503 RON - 2,0808 RON | 9805 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,9953 RON - 3,3097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 1,2321 RON - 1,2321 RON | 38 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 1,7935 RON - 1,7935 RON | 26900 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,6286 RON - 3,19 RON | 1000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 3,7376 RON - 4,4358 RON | 800 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 1,291 RON - 1,291 RON | 1000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 6,6127 RON - 7,9544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 5,271 RON - 5,271 RON | 1200 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 5,4079 RON - 6,4895 RON | 64 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 0,5448 RON - 2,0808 RON | 10687 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1,9852 RON - 2,4506 RON | 1700 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Galben
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,5333 RON - 1,5333 RON | 17800 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2,4644 RON - 2,4644 RON | 1100 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina