Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | FH | Culoare | D | Material | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7488 RON - 2,4717 RON | 4268 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,3436 RON - 1,3098 RON | 79200 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,8571 RON - 3,0304 RON | 500 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 2,5602 RON - 3,1489 RON | 2500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Portocaliu
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 5,2436 RON - 5,2436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Mov
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 2,1488 RON - 2,1985 RON | 1300 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
Verde
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,7524 RON - 1,7524 RON | 9456 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Roz
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2792 RON - 0,7233 RON | 13000 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,5243 RON - 1,5081 RON | 10760 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,6981 RON - 2,6673 RON | 4300 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 6,6401 RON - 6,6401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,8447 RON - 2,7789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1,2623 RON - 1,2623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 8,0365 RON - 8,0365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicon
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,8857 RON - 1,0816 RON | 2800 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,3685 RON - 2,3685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3,4911 RON - 4,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 4,3263 RON - 5,1478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 3,3406 RON - 4,0251 RON | 14 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 12,2534 RON - 12,2534 RON | 3 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina