Meniu Caută

Bușoane de mascare, fără flanșă

În stoc

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate FH Culoare D Material d1 Tip Cumpără
2,4644 RON - 2,4644 RON 1100 În stoc
25.4 mm
Negru
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
5,271 RON - 5,271 RON 1200 În stoc
25.4 mm
Negru
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
5,4079 RON - 6,4895 RON 64 În stoc
25.4 mm
Negru
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,7935 RON - 1,7935 RON 21900 În stoc
25.4 mm
Negru
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
2,6286 RON - 3,19 RON 1600 În stoc
25.4 mm
Negru
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
3,7376 RON - 4,4358 RON 800 În stoc
25.4 mm
Negru
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
1,291 RON - 1,291 RON 1000 În stoc
25.4 mm
Negru
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
1,5333 RON - 1,5333 RON 17800 În stoc
25.4 mm
Negru
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
3,1352 RON - 3,8334 RON 42 În stoc
25.4 mm
Natural
16.3 mm
Silicon
10.5 mm
1
12,363 RON - 14,9232 RON 90 În stoc
25.4 mm
Natural
39.3 mm
Silicon
33.5 mm
1
0,2792 RON - 0,7233 RON 13000 În stoc
15.0 mm
Negru
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
0,7488 RON - 2,4717 RON 268 În stoc
25.0 mm
Negru
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
2,1494 RON - 2,6149 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
8,461 RON - 10,145 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
2,4506 RON - 2,4506 RON 8230 În stoc
25.4 mm
Natural
8.0 mm
Silicon
6.0 mm
0,8447 RON - 2,7789 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
0,5243 RON - 1,5081 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
10.0 mm
PVC
8.0 mm
2
0,8571 RON - 3,0304 RON 578 În stoc
25.0 mm
Negru
18.0 mm
PVC
16.5 mm
2
3,1626 RON - 3,8745 RON 1400 În stoc
25.4 mm
Natural
16.0 mm
Silicon
14.0 mm
8,1324 RON - 8,1324 RON 600 În stoc
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicon
22.5 mm
  • din 4
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.4 mm EPDM Negru

10248881

Interval de preț
2,4644 RON - 2,4644 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.4 mm EPDM Negru

10248911

Interval de preț
5,271 RON - 5,271 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377529

Interval de preț
6,4895 RON - 5,4079 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.4 mm EPDM Negru

10377451

Interval de preț
1,7935 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
21900 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.4 mm EPDM Negru

10248898

Interval de preț
3,19 RON - 2,6286 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.4 mm EPDM Negru

10377499

Interval de preț
4,4358 RON - 3,7376 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Negru

10386743

Interval de preț
1,291 RON - 1,291 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.4 mm EPDM Negru

10248874

Interval de preț
1,5333 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
17800 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386675

Interval de preț
3,8334 RON - 3,1352 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386712

Interval de preț
14,9232 RON - 12,363 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 15.0 mm PVC Negru

10071182

Interval de preț
0,7233 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
N/A Negru 10.0 mm 12.0 mm (DIA)

10092323

Interval de preț
2,4717 RON - 0,7488 RON

Niveluri de stoc
268 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248768

Interval de preț
2,4506 RON - 2,4506 RON

Niveluri de stoc
8230 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.0 mm PVC Negru

10078389

Interval de preț
3,0304 RON - 0,8571 RON

Niveluri de stoc
578 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248775

Interval de preț
3,8745 RON - 3,1626 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248812

Interval de preț
8,1324 RON - 8,1324 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural