Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | FH | Culoare | D | Material | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1352 RON - 3,8334 RON | 42 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silicon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 12,363 RON - 14,9232 RON | 90 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silicon
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,2792 RON - 0,7233 RON | 13000 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,7488 RON - 2,4717 RON | 268 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,3436 RON - 1,3098 RON | 67800 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,6981 RON - 2,6673 RON | 300 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 2,5602 RON - 3,1489 RON | 2500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Portocaliu
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 8,0365 RON - 8,0365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicon
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9,4468 RON - 9,4468 RON | 100 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silicon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 4,8877 RON - 5,9008 RON | 900 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicon
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 14,9095 RON - 18,0037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silicon
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,4285 RON - 1,4244 RON | 253071 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,8447 RON - 2,7789 RON | 2610 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,5393 RON - 1,7875 RON | 164548 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,9953 RON - 3,3097 RON | 1900 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,5819 RON - 1,8154 RON | 55900 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 8,1324 RON - 8,1324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicon
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 10,5557 RON - 10,5557 RON | 1000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 7,2151 RON - 8,7348 RON | 136 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silicon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 20,824 RON - 20,824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
2 in
50.8 mm
|
Silicon
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina