Meniu Caută

Bușoane de mascare, fără flanșă

În stoc

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate FH Culoare D Material d1 Tip Cumpără
0,5393 RON - 1,7875 RON 2148 În stoc
25.0 mm
Negru
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
0,9953 RON - 3,3097 RON 1900 În stoc
25.0 mm
Negru
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,6503 RON - 2,0808 RON 1405 În stoc
25.0 mm
Negru
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
1,2321 RON - 1,2321 RON 38 În stoc
25.0 mm
Negru
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
1,7935 RON - 1,7935 RON 22000 În stoc
25.4 mm
Negru
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
1
2,6286 RON - 3,19 RON 1200 În stoc
25.4 mm
Negru
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
1
4,121 RON - 4,9698 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
2,1494 RON - 2,6149 RON 1500 În stoc
25.4 mm
Negru
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
8,461 RON - 10,145 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
3,7376 RON - 4,4358 RON 1000 În stoc
25.4 mm
Negru
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
1
1,291 RON - 1,291 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
1,5333 RON - 1,5333 RON 14800 În stoc
25.4 mm
Negru
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
1
2,4644 RON - 2,4644 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
1
6,6127 RON - 7,9544 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
5,271 RON - 5,271 RON 400 În stoc
25.4 mm
Negru
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
1
5,4079 RON - 6,4895 RON 64 În stoc
25.4 mm
Negru
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
0,8857 RON - 1,0816 RON 3900 În stoc
25.4 mm
Negru
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
1
2,3685 RON - 2,3685 RON 2200 În stoc
25.4 mm
Negru
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1
3,4911 RON - 4,2442 RON 200 În stoc
25.4 mm
Negru
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
4,3263 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • din 2
Buşoane de mascare, fără flanșă 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092293

Interval de preț
1,7875 RON - 0,5393 RON

Niveluri de stoc
2148 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092347

Interval de preț
3,3097 RON - 0,9953 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092316

Interval de preț
2,0808 RON - 0,6503 RON

Niveluri de stoc
1405 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092354

Interval de preț
1,2321 RON - 1,2321 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377451

Interval de preț
1,7935 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10248898

Interval de preț
3,19 RON - 2,6286 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Negru

10386750

Interval de preț
2,6149 RON - 2,1494 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377499

Interval de preț
4,4358 RON - 3,7376 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10248874

Interval de preț
1,5333 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
14800 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10248911

Interval de preț
5,271 RON - 5,271 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377529

Interval de preț
6,4895 RON - 5,4079 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10248867

Interval de preț
1,0816 RON - 0,8857 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377475

Interval de preț
2,3685 RON - 2,3685 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377482

Interval de preț
4,2442 RON - 3,4911 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru