Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,1417 RON - 0,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,2385 RON - 0,2905 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,9149 RON - 0,9149 RON 50 În stoc
2.1 mm
Natural
Silicon
31.8 mm
4.0 mm
1,3317 RON - 1,3317 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Natural
Silicon
31.8 mm
7.9 mm
0,8364 RON - 0,8364 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Natural
Silicon
16.1 mm
3.9 mm
1,0636 RON - 1,291 RON 300 În stoc
4.9 mm
Natural
Silicon
22.4 mm
8.9 mm
0,8027 RON - 0,8027 RON 5000 În stoc
1.2 mm
Natural
Silicon
15.5 mm
1.9 mm
0,9158 RON - 0,9158 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Cauciuc siliconic
9.5 mm
1.6 mm
1
0,8493 RON - 0,8493 RON 275 În stoc
2.4 mm
Natural
Silicon
16.5 mm
3.3 mm
1
1,2994 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
Natural
Silicon
25.6 mm
10.4 mm
0,8082 RON - 0,8082 RON 3000 În stoc
1.6 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
3.2 mm
0,71 RON - 0,71 RON 1350 În stoc
1.6 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
4.0 mm
0,8392 RON - 0,8392 RON 7000 În stoc
2.1 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
3.0 mm
1,8384 RON - 1,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
12.0 mm
2,4557 RON - 2,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
16.3 mm
5,7255 RON - 5,7255 RON 100 În stoc
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
25.9 mm
1,0525 RON - 1,2812 RON 195 În stoc
3.9 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
8.5 mm
0,7297 RON - 0,8995 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Albastru
Silicon
31.8 mm
4.0 mm
6,5973 RON - 6,8655 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Negru
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
5,2802 RON - 5,3778 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 31.8 mm Natural Silicon

10249796

Interval de preț
0,9149 RON - 0,9149 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicon

10241677

Interval de preț
1,291 RON - 1,0636 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 1.9 mm 15.5 mm Natural Silicon

10241714

Interval de preț
0,8027 RON - 0,8027 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicon

10642771

Interval de preț
0,8493 RON - 0,8493 RON

Niveluri de stoc
275 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.2 mm 15.9 mm Natural Silicon

10249741

Interval de preț
0,8082 RON - 0,8082 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 15.9 mm Natural Silicon

10249789

Interval de preț
0,71 RON - 0,71 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249734

Interval de preț
0,8392 RON - 0,8392 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 25.9 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249970

Interval de preț
5,7255 RON - 5,7255 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.5 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249840

Interval de preț
1,2812 RON - 1,0525 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural