Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,781 RON - 1,8536 RON | 341500 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,8293 RON - 0,8293 RON | 100 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 1,2629 RON - 1,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 1,0721 RON - 1,298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Galben
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 3,6782 RON - 3,8309 RON | 9 În stoc |
0.724 in
18.4 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 1,352 RON - 1,4102 RON | 1161 În stoc |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,9595 RON - 1,0031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 2,7084 RON - 7,0853 RON | 575 În stoc |
|
Negru
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 2,091 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,8195 RON - 0,8195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,7962 RON - 0,9636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,9093 RON - 0,9093 RON | 400 În stoc |
0.087 in
2.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,8785 RON - 0,8785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,8967 RON - 0,8967 RON | 1000 În stoc |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 1,0636 RON - 1,291 RON | 300 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,8097 RON - 0,9808 RON | 225 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 1,9505 RON - 1,9505 RON | 8 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,8027 RON - 0,8027 RON | 5000 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 5,7255 RON - 5,7255 RON | 100 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,9135 RON - 1,0988 RON | 78 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina