Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,9135 RON - 1,0988 RON 78 În stoc
4.9 mm
Negru
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
2,4557 RON - 2,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
16.3 mm
3,0312 RON - 3,1621 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
Alb
Silicon
14.0 mm
17.4 mm
1,6418 RON - 3,7502 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
Silicon
9.5 mm
12.5 mm
0,8279 RON - 0,8279 RON 500 În stoc
1.6 mm
Gri
Silicon
15.9 mm
4.0 mm
1
1,8804 RON - 2,2173 RON 200 În stoc
7.9 mm
Verde
Silicon
25.4 mm
14.5 mm
1
0,2911 RON - 0,3235 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,2794 RON - 0,3105 RON 1000 În stoc
Negru
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
2,7084 RON - 7,0853 RON 575 În stoc
Negru
Silicon
19.1 mm
19.1 mm
1,2629 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Albastru
Silicon
50.8 mm
9.8 mm
1
0,6804 RON - 0,7087 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
Mov
Silicon
7.5 mm
8.4 mm
1,352 RON - 1,4102 RON 1161 În stoc
8.5 mm
Verde
Silicon
20.4 mm
11.3 mm
0,9595 RON - 1,0031 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Verde
Silicon
6.8 mm
7.8 mm
3,0749 RON - 3,0749 RON 250 În stoc
6.5 mm
Negru
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,8785 RON - 1,0608 RON 500 În stoc
3.9 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,2525 RON - 0,3115 RON 12300 În stoc
3.0 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,3227 RON - 0,3929 RON 200 În stoc
2.8 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
5,6627 RON - 5,9025 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Gri
Silicon
16.0 mm
24.1 mm
0,5277 RON - 0,5495 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Transparent
Silicon
7.5 mm
6.3 mm
3,0312 RON - 3,5644 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
28.6 mm
18.5 mm
1
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Negru EPDM

10250068

Interval de preț
1,0988 RON - 0,9135 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 15.9 mm Gri Silicon

10192290

Interval de preț
0,8279 RON - 0,8279 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicon

10192337

Interval de preț
2,2173 RON - 1,8804 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.2 mm 6.0 mm Negru EPDM

10192436

Interval de preț
0,3105 RON - 0,2794 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    2
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 19.1 mm 19.1 mm Negru Silicon

10240793

Interval de preț
7,0853 RON - 2,7084 RON

Niveluri de stoc
575 În stoc
Caracteristici
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 11.3 mm 20.4 mm Verde Silicon

10240571

Interval de preț
1,4102 RON - 1,352 RON

Niveluri de stoc
1161 În stoc
Caracteristici
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Verde
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.5 mm 23.8 mm Negru EPDM

10377772

Interval de preț
3,0749 RON - 3,0749 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.5 mm 25.4 mm Negru EPDM

10250051

Interval de preț
1,0608 RON - 0,8785 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 6.4 mm 25.4 mm Negru EPDM

10377666

Interval de preț
0,3115 RON - 0,2525 RON

Niveluri de stoc
12300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.0 mm 15.9 mm Negru EPDM

10377734

Interval de preț
0,3929 RON - 0,3227 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru