Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,266 RON - 0,2776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,6804 RON - 0,7087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.283 in
7.2 mm
|
Mov
|
Silicon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,2877 RON - 0,3437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 1,352 RON - 1,4102 RON | 1161 În stoc |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,9595 RON - 1,0031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 2,7084 RON - 7,0853 RON | 575 În stoc |
|
Negru
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 1,2629 RON - 1,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,7662 RON - 0,9416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Verde
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,6418 RON - 3,7502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Albastru
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 2,468 RON - 2,6382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 12,6439 RON - 14,7209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.732 in
18.6 mm
|
Gri
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 8,1673 RON - 10,2021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Negru
|
Silicon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,5081 RON - 0,5292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 3,7749 RON - 4,3643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.429 in
10.9 mm
|
Roz
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,2911 RON - 0,3235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,922 RON - 0,922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 3,0312 RON - 3,1621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.535 in
13.6 mm
|
Alb
|
Silicon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 2,7404 RON - 2,8495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.583 in
14.8 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,2966 RON - 0,3089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,8804 RON - 2,2173 RON | 200 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Verde
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1