Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,2385 RON - 0,2905 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,8493 RON - 0,8493 RON 275 În stoc
2.4 mm
Natural
Silicon
16.5 mm
3.3 mm
1
1,8733 RON - 2,0854 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
11.9 mm
1,0525 RON - 1,2812 RON 195 În stoc
3.9 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
8.5 mm
0,2966 RON - 0,3089 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Roz
Silicon
5.8 mm
4.0 mm
3,0312 RON - 3,5644 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
28.6 mm
18.5 mm
1
2,1153 RON - 2,2025 RON 50 În stoc
10.3 mm
Mov
Silicon
11.6 mm
13.0 mm
0,2794 RON - 0,3105 RON 1000 În stoc
Negru
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
1,2629 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Albastru
Silicon
50.8 mm
9.8 mm
1
0,5277 RON - 0,5495 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Transparent
Silicon
7.5 mm
6.3 mm
1,0581 RON - 1,0581 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,3033 RON - 0,337 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
3,6782 RON - 3,8309 RON 9 În stoc
18.4 mm
Galben
Silicon
13.0 mm
22.2 mm
1,6839 RON - 2,0348 RON 56 În stoc
6.4 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
2,7404 RON - 2,8495 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.8 mm
Verde
Silicon
11.0 mm
16.6 mm
2,7084 RON - 7,0853 RON 575 În stoc
Negru
Silicon
19.1 mm
19.1 mm
0,8785 RON - 1,0608 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
1,7681 RON - 2,0348 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Verde
Silicon
50.8 mm
12.6 mm
1
0,7872 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
2.3 mm
0,8293 RON - 0,8293 RON 100 În stoc
1.6 mm
Albastru
Silicon
15.9 mm
3.9 mm
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicon

10642771

Interval de preț
0,8493 RON - 0,8493 RON

Niveluri de stoc
275 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.5 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249840

Interval de preț
1,2812 RON - 1,0525 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 13.0 mm 11.6 mm Mov Silicon

10240588

Interval de preț
2,2025 RON - 2,1153 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Mov
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.2 mm 6.0 mm Negru EPDM

10192436

Interval de preț
0,3105 RON - 0,2794 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    2
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 22.2 mm 13.0 mm Galben Silicon

10240984

Interval de preț
3,8309 RON - 3,6782 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Galben
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 12.6 mm 25.4 mm Negru EPDM

10250112

Interval de preț
2,0348 RON - 1,6839 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 19.1 mm 19.1 mm Negru Silicon

10240793

Interval de preț
7,0853 RON - 2,7084 RON

Niveluri de stoc
575 În stoc
Caracteristici
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.9 mm 15.9 mm Albastru Silicon

10288535

Interval de preț
0,8293 RON - 0,8293 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Albastru