Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
1,0636 RON - 1,291 RON 300 În stoc
4.9 mm
Natural
Silicon
22.4 mm
8.9 mm
0,9515 RON - 0,9515 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
5.0 mm
0,8027 RON - 0,8027 RON 5000 În stoc
1.2 mm
Natural
Silicon
15.5 mm
1.9 mm
0,8392 RON - 0,8392 RON 7000 În stoc
2.1 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
3.0 mm
2,4557 RON - 2,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
16.3 mm
0,7297 RON - 0,8995 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Albastru
Silicon
31.8 mm
4.0 mm
5,7255 RON - 5,7255 RON 110 În stoc
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
25.9 mm
0,1697 RON - 0,2062 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
Negru
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
3,9152 RON - 4,645 RON 50 În stoc
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
22.8 mm
3,3258 RON - 3,3258 RON 95 În stoc
9.5 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
3,053 RON - 3,053 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
1,8384 RON - 1,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
12.0 mm
1,4454 RON - 1,4454 RON 90 În stoc
3.9 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
9.8 mm
1,2994 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
Natural
Silicon
25.6 mm
10.4 mm
1,0651 RON - 1,2812 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,7774 RON - 0,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
1.7 mm
1,002 RON - 1,002 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
5.5 mm
0,8785 RON - 0,8785 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
5.0 mm
1,4735 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
10.2 mm
0,1417 RON - 0,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicon

10241677

Interval de preț
1,291 RON - 1,0636 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 1.9 mm 15.5 mm Natural Silicon

10241714

Interval de preț
0,8027 RON - 0,8027 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249734

Interval de preț
0,8392 RON - 0,8392 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 25.9 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249970

Interval de preț
5,7255 RON - 5,7255 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 22.8 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249963

Interval de preț
4,645 RON - 3,9152 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 16.3 mm 25.4 mm Negru EPDM

10250136

Interval de preț
3,3258 RON - 3,3258 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 9.8 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249857

Interval de preț
1,4454 RON - 1,4454 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural