Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,573 RON - 4,6583 RON | 30 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 6,1949 RON - 6,1949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 6,5973 RON - 6,8655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,8027 RON - 0,8027 RON | 5000 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,8967 RON - 0,8967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,2385 RON - 0,2905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,2315 RON - 0,282 RON | 300 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,8392 RON - 0,8392 RON | 7000 În stoc |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9158 RON - 0,9158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 1,0636 RON - 1,291 RON | 300 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 1,002 RON - 1,002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,3747 RON - 0,4476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,7662 RON - 0,9416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Verde
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2525 RON - 0,3115 RON | 12300 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,8785 RON - 1,0608 RON | 500 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 2,7404 RON - 2,8495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.583 in
14.8 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 1,2576 RON - 1,3084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.264 in
6.7 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 5,7395 RON - 13,0973 RON | 212 În stoc |
|
Roșu
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,6839 RON - 2,0348 RON | 56 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 3,0749 RON - 3,0749 RON | 250 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina