Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0636 RON - 1,291 RON | 300 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,9515 RON - 0,9515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,8027 RON - 0,8027 RON | 5000 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,8392 RON - 0,8392 RON | 7000 În stoc |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,4557 RON - 2,9049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,7297 RON - 0,8995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,7255 RON - 5,7255 RON | 110 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,1697 RON - 0,2062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 3,9152 RON - 4,645 RON | 50 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 3,3258 RON - 3,3258 RON | 95 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 3,053 RON - 3,053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 1,8384 RON - 1,8384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,4454 RON - 1,4454 RON | 90 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,2994 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 1,0651 RON - 1,2812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,7774 RON - 0,7929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 1,002 RON - 1,002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,8785 RON - 0,8785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,4735 RON - 1,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,1417 RON - 0,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina