Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5051 RON - 0,6132 RON | 500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 3,053 RON - 3,053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 1,0651 RON - 1,2812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,6839 RON - 2,0348 RON | 56 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,3227 RON - 0,3929 RON | 200 În stoc |
0.11 in
2.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2062 RON - 0,2539 RON | 1000 În stoc |
0.358 in
9.1 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 5,6627 RON - 5,9025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
Gri
|
Silicon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,7872 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 3,0312 RON - 3,5644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,2427 RON - 0,296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 3,0749 RON - 3,0749 RON | 250 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,2794 RON - 0,3105 RON | 1000 În stoc |
|
Negru
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 3,1153 RON - 3,7188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 2,0488 RON - 2,0488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,4454 RON - 1,4454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,0103 RON - 1,0103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,1754 RON - 0,2147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,8785 RON - 1,0608 RON | 500 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 1,781 RON - 1,8536 RON | 341500 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,8293 RON - 0,8293 RON | 100 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm