Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8365 RON - 0,8365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,8926 RON - 0,8926 RON | 50 În stoc |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,2992 RON - 1,2992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,8912 RON - 1,072 RON | 78 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1656 RON - 0,2012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 1,2677 RON - 1,5197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 1,7935 RON - 1,7935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3,0394 RON - 3,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 1,9988 RON - 1,9988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2464 RON - 0,3039 RON | 12300 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,3655 RON - 0,4367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,7119 RON - 0,8776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2807 RON - 0,3353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,3148 RON - 0,3833 RON | 200 În stoc |
0.11 in
2.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2368 RON - 0,2888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 2,9999 RON - 2,9999 RON | 250 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,4928 RON - 0,5983 RON | 500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 2,9786 RON - 2,9786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,7913 RON - 0,9707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Roz
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 6,0438 RON - 6,0438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina