Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,6216 RON - 0,7507 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,9135 RON - 1,0988 RON 78 În stoc
4.9 mm
Negru
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,2427 RON - 0,296 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
Negru
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,5051 RON - 0,6132 RON 500 În stoc
3.2 mm
Negru
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,2315 RON - 0,282 RON 300 În stoc
2.0 mm
Negru
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,3747 RON - 0,4476 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Negru
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,3227 RON - 0,3929 RON 200 În stoc
2.8 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,2877 RON - 0,3437 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,1754 RON - 0,2147 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,2525 RON - 0,3115 RON 12300 În stoc
3.0 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
3,0749 RON - 3,0749 RON 250 În stoc
6.5 mm
Negru
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,2911 RON - 0,3235 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,1697 RON - 0,2062 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
Negru
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
3,3258 RON - 3,3258 RON 95 În stoc
9.5 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
3,053 RON - 3,053 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
1,0651 RON - 1,2812 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,1417 RON - 0,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,2385 RON - 0,2905 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2794 RON - 0,3105 RON 1000 În stoc
Negru
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
1,0581 RON - 1,0581 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
  • din 2
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Negru EPDM

10250068

Interval de preț
1,0988 RON - 0,9135 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.5 mm 26.0 mm Negru EPDM

10377741

Interval de preț
0,6132 RON - 0,5051 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.5 mm 15.8 mm Negru EPDM

10377697

Interval de preț
0,282 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.0 mm 15.9 mm Negru EPDM

10377734

Interval de preț
0,3929 RON - 0,3227 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 6.4 mm 25.4 mm Negru EPDM

10377666

Interval de preț
0,3115 RON - 0,2525 RON

Niveluri de stoc
12300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.5 mm 23.8 mm Negru EPDM

10377772

Interval de preț
3,0749 RON - 3,0749 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 16.3 mm 25.4 mm Negru EPDM

10250136

Interval de preț
3,3258 RON - 3,3258 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.2 mm 6.0 mm Negru EPDM

10192436

Interval de preț
0,3105 RON - 0,2794 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    2
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru