Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,5051 RON - 0,6132 RON 500 În stoc
3.2 mm
Negru
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
3,053 RON - 3,053 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
1,0651 RON - 1,2812 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
1,4454 RON - 1,4454 RON 90 În stoc
3.9 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
9.8 mm
2,4557 RON - 2,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
16.3 mm
0,2877 RON - 0,3437 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,3227 RON - 0,3929 RON 200 În stoc
2.8 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,7297 RON - 0,8995 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Albastru
Silicon
31.8 mm
4.0 mm
3,0749 RON - 3,0749 RON 250 În stoc
6.5 mm
Negru
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,1754 RON - 0,2147 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,6804 RON - 0,7087 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
Mov
Silicon
7.5 mm
8.4 mm
0,266 RON - 0,2776 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
Roșu
Silicon
5.3 mm
3.5 mm
1,781 RON - 1,8536 RON 341500 În stoc
10.8 mm
Roșu
Silicon
8.8 mm
12.4 mm
0,2525 RON - 0,3115 RON 12300 În stoc
3.0 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
2,7084 RON - 7,0853 RON 575 În stoc
Negru
Silicon
19.1 mm
19.1 mm
1,2629 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Albastru
Silicon
50.8 mm
9.8 mm
1
0,8785 RON - 1,0608 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
1,6839 RON - 2,0348 RON 56 În stoc
6.4 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
3,0312 RON - 3,5644 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
28.6 mm
18.5 mm
1
0,7662 RON - 0,9416 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
Verde
Silicon
25.4 mm
5.0 mm
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.5 mm 26.0 mm Negru EPDM

10377741

Interval de preț
0,6132 RON - 0,5051 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 9.8 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249857

Interval de preț
1,4454 RON - 1,4454 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.0 mm 15.9 mm Negru EPDM

10377734

Interval de preț
0,3929 RON - 0,3227 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.5 mm 23.8 mm Negru EPDM

10377772

Interval de preț
3,0749 RON - 3,0749 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 12.4 mm 8.8 mm Roșu Silicon

10240960

Interval de preț
1,8536 RON - 1,781 RON

Niveluri de stoc
341500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 6.4 mm 25.4 mm Negru EPDM

10377666

Interval de preț
0,3115 RON - 0,2525 RON

Niveluri de stoc
12300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 19.1 mm 19.1 mm Negru Silicon

10240793

Interval de preț
7,0853 RON - 2,7084 RON

Niveluri de stoc
575 În stoc
Caracteristici
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 12.6 mm 25.4 mm Negru EPDM

10250112

Interval de preț
2,0348 RON - 1,6839 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru