20250911
20250911
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| d1 | 22.0 |
|---|---|
| l1 | 25.0 |
| l2 | 34.0 |
| d2 +0.1|-0.0 | 22.0 |
| d3 max | 20.7 |
| x ±0.2 | 0.8 |
| Material corp | Oțel placat cu zinc |
| Material bilă | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina