20250713
20250713
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | 14.0 |
---|---|
l1 | 15.0 |
l2 | 20.6 |
d2 +0.1|-0.0 | 14.0 |
d3 max | 12.7 |
x ±0.2 | 0.4 |
Material corp | Oțel placat cu zinc |
Material bilă | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina