Meniu Caută

Bușon de etanșare de expansiune 4.0 4.0 Aluminiu

Aceste bușoane de etanșare cu expansiune cu dimensiuni standard în metri închid găurile forate și previn scăpările de aer sau gaze. Canelurile garniturii inelare nu au nevoie să fie lipite cu bandă sau sigilate, și nici nu au nevoie să fie alezate sau filetate. O bilă de expansiune este introdusă în manșonul bușonului pentru a etanșa orificiul, fixându-l pe loc.
Numărul piesei Essentra:

20250300

Numărul piesei producătorului:

20250300

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 4.0
l1 4.0
l2 5.2
d2 +0.1|-0.0 4.0
d3 max 3.3
x ±0.2 0.2
Material corp Aluminiu
Material bilă Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne