Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.
The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).
Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.
Material: LDPE, TPE, Cauciuc termoplastic Culoare: Galben, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4011 RON - 0,8797 RON | 4499 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,4093 RON - 0,8993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5353 RON - 1,1786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,5188 RON - 1,1451 RON | 3000 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,6968 RON - 1,5361 RON | 17994 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,642 RON - 1,4104 RON | 2800 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,8433 RON - 1,8573 RON | 39500 În stoc |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,8269 RON - 1,8154 RON | 6000 În stoc |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,3463 RON - 0,9035 RON | 9950 În stoc |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,5819 RON - 2,402 RON | 210 În stoc |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,4449 RON - 1,7456 RON | 8000 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,0432 RON - 2,7092 RON | 30 În stoc |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 1,0734 RON - 1,5027 RON | 1100 În stoc |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 0,7708 RON - 2,0109 RON | 950 În stoc |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,256 RON - 0,6674 RON | 18000 În stoc |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,6941 RON - 1,8154 RON | 629 În stoc |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,3148 RON - 0,9412 RON | 1560 În stoc |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,5856 RON - 0,8198 RON | 2424 În stoc |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,6229 RON - 1,6199 RON | 21430 În stoc |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,3176 RON - 0,6996 RON | 1000 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina