Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală

În stoc

Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.

The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).

Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.

  • Protejează împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, substanțelor acide și coroziunii.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 F la 275 F (de la -40 C to 135 C).
  • Designul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare.
Material: LDPE, TPE, Cauciuc termoplastic Culoare: Galben, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Culoare Material D Cumpără
0,3176 RON - 0,6996 RON 1000 În stoc
7.0 mm
5.0 mm
Natural
TPE
11.0 mm
0,4093 RON - 0,8993 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
8.0 mm
Natural
TPE
14.0 mm
0,434 RON - 0,9565 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
9.5 mm
Natural
TPE
15.5 mm
0,5708 RON - 1,2568 RON 1000 În stoc
15.5 mm
13.5 mm
Natural
TPE
19.5 mm
0,2929 RON - 0,7638 RON 13294 În stoc
15.8 mm
13.5 mm
Albastru
LDPE
19.1 mm
0,7324 RON - 1,6199 RON 2765 În stoc
19.5 mm
17.5 mm
Natural
TPE
23.5 mm
0,868 RON - 1,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.9 mm
25.6 mm
Natural
TPE
32.0 mm
0,5353 RON - 1,1786 RON 3400 În stoc
18.3 mm
12.5 mm
Natural
TPE
18.5 mm
0,8433 RON - 1,8573 RON 29500 În stoc
25.5 mm
22.5 mm
Natural
TPE
29.5 mm
0,6968 RON - 1,5361 RON 15994 În stoc
18.0 mm
15.5 mm
Natural
TPE
22.0 mm
0,4011 RON - 0,8797 RON 1499 În stoc
9.5 mm
7.0 mm
Natural
TPE
13.5 mm
0,5107 RON - 1,3307 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.7 mm
24.5 mm
Albastru
LDPE
31.8 mm
0,3491 RON - 0,7666 RON 2514 În stoc
8.0 mm
6.0 mm
Natural
TPE
12.0 mm
0,4641 RON - 1,0222 RON 1500 În stoc
12.5 mm
10.5 mm
Natural
TPE
16.5 mm
0,6393 RON - 1,6617 RON 1890 În stoc
40.6 mm
36.8 mm
Albastru
LDPE
44.5 mm
0,5188 RON - 1,1451 RON 1500 În stoc
13.5 mm
11.5 mm
Natural
TPE
17.5 mm
0,7625 RON - 1,6757 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
19.0 mm
Natural
TPE
25.5 mm
0,8981 RON - 1,9829 RON 40600 În stoc
31.5 mm
29.0 mm
Natural
TPE
35.5 mm
0,3463 RON - 0,9035 RON 9950 În stoc
23.2 mm
20.4 mm
Albastru
LDPE
26.9 mm
0,6229 RON - 1,6199 RON 21180 În stoc
32.4 mm
29.6 mm
Albastru
LDPE
35.7 mm
  • din 4
Buşoane cu ureche de tragere laterală 7.0 mm 5.0 mm TPE Natural

10275900

Interval de preț
0,6996 RON - 0,3176 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 15.5 mm 13.5 mm TPE Natural

10275986

Interval de preț
1,2568 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 15.8 mm 13.5 mm LDPE Albastru

10162682

Interval de preț
0,7638 RON - 0,2929 RON

Niveluri de stoc
13294 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 19.5 mm 17.5 mm TPE Natural

10276020

Interval de preț
1,6199 RON - 0,7324 RON

Niveluri de stoc
2765 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 18.3 mm 12.5 mm TPE Natural

10275979

Interval de preț
1,1786 RON - 0,5353 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 25.5 mm 22.5 mm TPE Natural

10276051

Interval de preț
1,8573 RON - 0,8433 RON

Niveluri de stoc
29500 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 18.0 mm 15.5 mm TPE Natural

10276013

Interval de preț
1,5361 RON - 0,6968 RON

Niveluri de stoc
15994 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 9.5 mm 7.0 mm TPE Natural

10275924

Interval de preț
0,8797 RON - 0,4011 RON

Niveluri de stoc
1499 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 8.0 mm 6.0 mm TPE Natural

10275917

Interval de preț
0,7666 RON - 0,3491 RON

Niveluri de stoc
2514 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 12.5 mm 10.5 mm TPE Natural

10275955

Interval de preț
1,0222 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 40.6 mm 36.8 mm LDPE Albastru

10162781

Interval de preț
1,6617 RON - 0,6393 RON

Niveluri de stoc
1890 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 13.5 mm 11.5 mm TPE Natural

10275962

Interval de preț
1,1451 RON - 0,5188 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 31.5 mm 29.0 mm TPE Natural

10276075

Interval de preț
1,9829 RON - 0,8981 RON

Niveluri de stoc
40600 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 23.2 mm 20.4 mm LDPE Albastru

10162712

Interval de preț
0,9035 RON - 0,3463 RON

Niveluri de stoc
9950 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 32.4 mm 29.6 mm LDPE Albastru

10162774

Interval de preț
1,6199 RON - 0,6229 RON

Niveluri de stoc
21180 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE