Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală

În stoc

Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.

The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).

Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.

  • Protejează împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, substanțelor acide și coroziunii.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 F la 275 F (de la -40 C to 135 C).
  • Designul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare.
Material: LDPE, TPE, Cauciuc termoplastic Culoare: Galben, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Culoare Material D Cumpără
0,5421 RON - 1,4104 RON 1581 În stoc
29.1 mm
25.3 mm
Albastru
LDPE
33.3 mm
0,434 RON - 0,9565 RON 500 În stoc
11.5 mm
9.5 mm
Natural
TPE
15.5 mm
0,5708 RON - 1,2568 RON 1000 În stoc
15.5 mm
13.5 mm
Natural
TPE
19.5 mm
0,7324 RON - 1,6199 RON 2965 În stoc
19.5 mm
17.5 mm
Natural
TPE
23.5 mm
0,868 RON - 1,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.9 mm
25.6 mm
Natural
TPE
32.0 mm
0,2929 RON - 0,7638 RON 13294 În stoc
15.8 mm
13.5 mm
Albastru
LDPE
19.1 mm
1,0734 RON - 1,5027 RON 1100 În stoc
46.4 mm
45.7 mm
Albastru
LDPE
51.6 mm
0,4449 RON - 1,7456 RON 8000 În stoc
9.3 mm
7.6 mm
Albastru
LDPE
13.5 mm
1,0432 RON - 2,7092 RON 30 În stoc
52.7 mm
48.2 mm
Albastru
LDPE
57.2 mm
0,3463 RON - 0,9035 RON 9950 În stoc
23.2 mm
20.4 mm
Albastru
LDPE
26.9 mm
0,6229 RON - 1,6199 RON 21430 În stoc
32.4 mm
29.6 mm
Albastru
LDPE
35.7 mm
0,7708 RON - 2,0109 RON 950 În stoc
49.5 mm
45.2 mm
Albastru
LDPE
53.9 mm
0,3148 RON - 0,9412 RON 1560 În stoc
19.9 mm
17.5 mm
Albastru
LDPE
23.9 mm
0,5856 RON - 0,8198 RON 2424 În stoc
31.2 mm
28.2 mm
Albastru
LDPE
38.5 mm
0,256 RON - 0,6674 RON 18000 În stoc
10.1 mm
8.4 mm
Albastru
LDPE
14.3 mm
0,5107 RON - 1,3307 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.7 mm
24.5 mm
Albastru
LDPE
31.8 mm
0,6393 RON - 1,6617 RON 1890 În stoc
40.6 mm
36.8 mm
Albastru
LDPE
44.5 mm
0,8967 RON - 2,3181 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
46.8 mm
Albastru
LDPE
53.9 mm
0,4613 RON - 1,2009 RON 400 În stoc
26.4 mm
23.2 mm
Albastru
LDPE
29.4 mm
0,4011 RON - 0,8797 RON 4499 În stoc
9.5 mm
7.0 mm
Natural
TPE
13.5 mm
  • din 4
Buşoane cu ureche de tragere laterală 29.1 mm 25.3 mm LDPE Albastru

10162750

Interval de preț
1,4104 RON - 0,5421 RON

Niveluri de stoc
1581 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 11.5 mm 9.5 mm TPE Natural

10275948

Interval de preț
0,9565 RON - 0,434 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 15.5 mm 13.5 mm TPE Natural

10275986

Interval de preț
1,2568 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 19.5 mm 17.5 mm TPE Natural

10276020

Interval de preț
1,6199 RON - 0,7324 RON

Niveluri de stoc
2965 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 15.8 mm 13.5 mm LDPE Albastru

10162682

Interval de preț
0,7638 RON - 0,2929 RON

Niveluri de stoc
13294 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 46.4 mm 45.7 mm LDPE Albastru

10162811

Interval de preț
1,5027 RON - 1,0734 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 9.3 mm 7.6 mm LDPE Albastru

10162866

Interval de preț
1,7456 RON - 0,4449 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 52.7 mm 48.2 mm LDPE Albastru

10162842

Interval de preț
2,7092 RON - 1,0432 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 23.2 mm 20.4 mm LDPE Albastru

10162712

Interval de preț
0,9035 RON - 0,3463 RON

Niveluri de stoc
9950 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 32.4 mm 29.6 mm LDPE Albastru

10162774

Interval de preț
1,6199 RON - 0,6229 RON

Niveluri de stoc
21430 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 49.5 mm 45.2 mm LDPE Albastru

10162828

Interval de preț
2,0109 RON - 0,7708 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 19.9 mm 17.5 mm LDPE Albastru

10162705

Interval de preț
0,9412 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
1560 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 31.2 mm 28.2 mm LDPE Albastru

10162767

Interval de preț
0,8198 RON - 0,5856 RON

Niveluri de stoc
2424 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 10.1 mm 8.4 mm LDPE Albastru

10162873

Interval de preț
0,6674 RON - 0,256 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 40.6 mm 36.8 mm LDPE Albastru

10162781

Interval de preț
1,6617 RON - 0,6393 RON

Niveluri de stoc
1890 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 26.4 mm 23.2 mm LDPE Albastru

10162736

Interval de preț
1,2009 RON - 0,4613 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 9.5 mm 7.0 mm TPE Natural

10275924

Interval de preț
0,8797 RON - 0,4011 RON

Niveluri de stoc
4499 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm