Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere centrală

În stoc

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H D d2 Material d1 Tip Cumpără
0,3269 RON - 0,3901 RON 2000 În stoc
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
0,4813 RON - 0,5669 RON 24000 În stoc
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
1,7541 RON - 4,5661 RON 4500 În stoc
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
LDPE - PIR
55.0 mm
0,6216 RON - 2,4477 RON 193 În stoc
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
LDPE
6.8 mm
1
0,1754 RON - 0,4094 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
13.5 mm
10.0 mm
LDPE - PIR
8.4 mm
0,3242 RON - 0,8445 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
17.8 mm
0,1669 RON - 0,4336 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
LDPE - PIR
6.2 mm
0,4167 RON - 0,4968 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
LDPE
17.5 mm
0,7592 RON - 1,9753 RON 1195 În stoc
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
LDPE
27.8 mm
1
0,9444 RON - 2,462 RON 368 În stoc
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
0,515 RON - 1,3411 RON 2000 În stoc
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
LDPE
18.5 mm
1
0,4995 RON - 1,3054 RON 3250 În stoc
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
LDPE - PIR
22.5 mm
0,4476 RON - 0,5304 RON 100 În stoc
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
0,4757 RON - 0,5669 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
LDPE
25.0 mm
0,3297 RON - 0,3901 RON 250 În stoc
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
LDPE - PIR
14.2 mm
0,7536 RON - 1,961 RON 13000 În stoc
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
0,9865 RON - 2,5765 RON 311 În stoc
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
0,3227 RON - 0,8402 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
LDPE - PIR
16.4 mm
1,1788 RON - 3,0632 RON 55 În stoc
26.4 mm
57.1 mm
52.7 mm
LDPE - PIR
48.2 mm
0,6363 RON - 0,8909 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
LDPE
22.1 mm
1
  • din 4
Buşoane cu ureche de tragere centrală 13.5 mm LDPE - PIR Galben

10287460

Interval de preț
0,3901 RON - 0,3269 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşoane cu ureche de tragere centrală 22.5 mm LDPE Galben

10287545

Interval de preț
0,5669 RON - 0,4813 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşoane cu ureche de tragere centrală 1.024 in 2.165 in LDPE - PIR Roșu

10073209

Interval de preț
4,5661 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Buşoane cu ureche de tragere centrală 15.9 mm 6.8 mm LDPE Portocaliu

10153062

Interval de preț
2,4477 RON - 0,6216 RON

Niveluri de stoc
193 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 25.4 mm 27.8 mm LDPE Portocaliu

10152980

Interval de preț
1,9753 RON - 0,7592 RON

Niveluri de stoc
1195 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 25.4 mm 34.1 mm LDPE Portocaliu

10153024

Interval de preț
2,462 RON - 0,9444 RON

Niveluri de stoc
368 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 21.3 mm 18.5 mm LDPE Portocaliu

10152942

Interval de preț
1,3411 RON - 0,515 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 29.0 mm 22.5 mm LDPE - PIR Roșu

10070864

Interval de preț
1,3054 RON - 0,4995 RON

Niveluri de stoc
3250 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
Buşoane cu ureche de tragere centrală 18.0 mm LDPE - PIR Galben

10287514

Interval de preț
0,5304 RON - 0,4476 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Buşoane cu ureche de tragere centrală 14.2 mm LDPE - PIR Galben

10287477

Interval de preț
0,3901 RON - 0,3297 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşoane cu ureche de tragere centrală 25.4 mm 29.2 mm LDPE Portocaliu

10152997

Interval de preț
1,961 RON - 0,7536 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 25.4 mm 36.9 mm LDPE Portocaliu

10153031

Interval de preț
2,5765 RON - 0,9865 RON

Niveluri de stoc
311 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 26.4 mm 48.2 mm LDPE - PIR Roșu

10073193

Interval de preț
3,0632 RON - 1,1788 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    26.4 mm
  • Standard filet
    Filete Metric