Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.
The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
Used in various applications.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | D | d2 | Material | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4476 RON - 0,5304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,5964 RON - 0,7086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 0,1866 RON - 0,4823 RON | 3200 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9865 RON - 2,5765 RON | 311 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
LDPE
|
1.453 in
36.9 mm
|
1
|
||
| 0,3269 RON - 0,3901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 0,4252 RON - 0,4968 RON | 7300 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 0,4757 RON - 0,5669 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,5374 RON - 1,4012 RON | 29100 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 2,6242 RON - 6,8563 RON | 465 În stoc |
1.24 in
31.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
LDPE - PIR
|
2.335 in
59.3 mm
|
|
||
| 1,1619 RON - 3,0202 RON | 800 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
LDPE
|
1.807 in
45.9 mm
|
1
|
||
| 0,6553 RON - 0,7788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
||
| 0,2427 RON - 0,634 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
LDPE
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,4715 RON - 1,2281 RON | 110 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE
|
0.579 in
14.7 mm
|
1
|
||
| 0,5866 RON - 1,5315 RON | 4600 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
||
| 0,6244 RON - 1,6174 RON | 4200 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,9444 RON - 2,462 RON | 368 În stoc |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
| 0,7536 RON - 1,961 RON | 13000 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
LDPE
|
1.15 in
29.2 mm
|
1
|
||
| 0,6363 RON - 0,8909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
LDPE
|
0.87 in
22.1 mm
|
1
|
||
| 0,4757 RON - 1,2395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,4658 RON - 1,211 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE
|
0.449 in
11.4 mm
|
1