Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere centrală 25.4 mm 32.8 mm LDPE Portocaliu

Acest bușon din LDPE de culoare portocalie cu clapetă centrală de tragere are un format conic care să se potrivească orificiilor cu diametre cuprinse între 32,8 mm și 33,2 mm. Clapeta centrală de tragere permite montarea și demontarea cu ușurință.
Numărul piesei Essentra:

10153000

Numărul piesei producătorului:

CP-47

720 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
180 - 1799 2,1756 RON
1800 + 0,8335 RON
Ambalaj standard: 1800

Comandă în multiplu de 180

Preț total:

391,61 RON

180 x 2,1756 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 38.1 mm
d1 32.8 mm
d2 33.2 mm
H 19.8 mm
Dimensiune filet Non Threaded
Standard filet Nefiletat
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne