Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere centrală 22.0 mm 11.7 mm LDPE - PIR Roșu

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 11.7 to 13.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Numărul piesei Essentra:

10073131

Numărul piesei producătorului:

110033

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,6033 RON
5000 + 0,2327 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

301,65 RON

500 x 0,6033 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 17.2 mm
d1 11.7 mm
d2 13.7 mm
H 11.0 mm
Dimensiune filet 9/16 in; M14
Standard filet Filete UNF
Standard filet Filete Metric
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne