Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.
Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.
Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.
Material: LDPE Culoare: Albastru, Roșu, Negru Cod Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | H | Tip | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2669 RON - 0,6438 RON | 10000 În stoc |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,3901 RON - 0,9454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1903 RON - 0,504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,282 RON - 0,6814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1903 RON - 0,5013 RON | 45000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4545 RON - 1,2121 RON | 900 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2543 RON - 0,3956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Deschis
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,3107 RON - 0,4833 RON | 360 În stoc |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Deschis
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,3342 RON - 0,5199 RON | 3590 În stoc |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Deschis
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,2057 RON - 0,32 RON | 310 În stoc |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Deschis
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,4238 RON - 0,6592 RON | 93 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,5537 RON - 2,4169 RON | 3268 În stoc |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 0,4325 RON - 0,6728 RON | 2153 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 2,4013 RON - 3,7354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 3,2487 RON - 5,0536 RON | 170 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
5
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 0,7345 RON - 1,1426 RON | 900 În stoc |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
5
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4726 RON - 0,7351 RON | 1200 În stoc |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 2,4398 RON - 3,7953 RON | 200 În stoc |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 2,9662 RON - 4,6141 RON | 311 În stoc |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
5
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 1,0274 RON - 1,5981 RON | 23 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
5
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina