Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Formă cap | h | Culoare | H | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3936 RON - 0,4374 RON | 11096 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 1,1311 RON - 2,0488 RON | 100 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 7,4516 RON - 7,4516 RON | 200 În stoc |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natural
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,5051 RON - 0,7044 RON | 14500 În stoc |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Negru
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,5427 RON - 0,603 RON | 107800 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| 0,3873 RON - 0,876 RON | 8500 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,5051 RON - 0,5051 RON | 15000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,8118 RON - 0,902 RON | 41250 În stoc |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Natural
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,8181 RON - 1,5015 RON | 1800 În stoc |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 0,971 RON - 2,2043 RON | 7299 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,583 RON - 0,6478 RON | 13069 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Natural
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,5978 RON - 1,0918 RON | 300 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 97300 În stoc |
0.583 in
14.8 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,5427 RON - 0,603 RON | 230000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
| 0,1936 RON - 0,4437 RON | 103900 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
2
|
||
| 0,5108 RON - 0,5108 RON | 20500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 6,6517 RON - 6,6517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 11,7177 RON - 11,7177 RON | 45 În stoc |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natural
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,3858 RON - 0,5374 RON | 205003 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,1718 RON - 1,1718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina