Meniu Caută

Buşoane cu montare prin înpingere

În stoc

Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.

Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.

  • Protejează manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
64 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Formă cap h Culoare H d Tip Cumpără
1,1311 RON - 2,0488 RON 100 În stoc
40.0 mm
20.0 mm
Natural
34.0 mm
1
7,4516 RON - 7,4516 RON 200 În stoc
82.3 mm
17.4 mm
Natural
20.4 mm
73.7 mm
1
0,8181 RON - 1,5015 RON 1800 În stoc
29.6 mm
15.0 mm
Natural
16.4 mm
27.1 mm
2
0,5978 RON - 1,0918 RON 300 În stoc
32.0 mm
13.0 mm
Natural
16.2 mm
25.0 mm
3
6,6517 RON - 6,6517 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.5 mm
18.0 mm
Natural
21.0 mm
59.6 mm
1
11,7177 RON - 11,7177 RON 45 În stoc
123.0 mm
17.4 mm
Natural
20.4 mm
111.7 mm
1
1,1718 RON - 1,1718 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.8 mm
12.0 mm
Natural
14.5 mm
27.5 mm
1
1,2363 RON - 2,2593 RON 1530 În stoc
47.0 mm
14.5 mm
Natural
18.0 mm
35.5 mm
2
1,6278 RON - 2,6242 RON 63 În stoc
57.0 mm
15.5 mm
Natural
19.4 mm
51.3 mm
3
1,298 RON - 2,3856 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.5 mm
14.5 mm
Natural
18.0 mm
43.3 mm
3
0,4125 RON - 0,4125 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Convex
7.5 mm
Negru
9.7 mm
5.4 mm
3
0,5416 RON - 1,2309 RON 1200 În stoc
28.0 mm
9.0 mm
Natural
12.0 mm
26.5 mm
1
8,448 RON - 8,448 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.3 mm
17.4 mm
Natural
20.4 mm
86.5 mm
1
0,536 RON - 1,0566 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.4 mm
19.6 mm
Natural
20.8 mm
23.0 mm
1
0,4125 RON - 0,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Convex
6.5 mm
Alb
8.4 mm
7.2 mm
3
0,4125 RON - 0,5753 RON 118 În stoc
15.0 mm
Convex
7.5 mm
Alb
9.9 mm
8.0 mm
3
0,4125 RON - 0,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Convex
8.0 mm
Alb
10.5 mm
8.5 mm
3
0,4125 RON - 0,5753 RON 3400 În stoc
17.5 mm
Convex
8.5 mm
Alb
10.8 mm
11.9 mm
3
0,4125 RON - 0,4125 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Convex
7.0 mm
Alb
8.9 mm
6.0 mm
3
0,4125 RON - 0,5753 RON 1000 În stoc
15.0 mm
Convex
7.5 mm
Negru
9.9 mm
8.0 mm
3
  • din 4
Buşoane cilindrice cu flanșă 34.0 mm 20.0 mm 40.0 mm LDPE Natural

10180617

Interval de preț
2,0488 RON - 1,1311 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • d
    34.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    LDPE
Bușon cu fixare prin împingere 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm LDPE Natural

10258606

Interval de preț
7,4516 RON - 7,4516 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Dimensiune filet
    M75
Bușon cu fixare prin împingere 27.1 mm 15.0 mm 29.6 mm LDPE Natural

10180570

Interval de preț
1,5015 RON - 0,8181 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.6 mm
  • d
    27.1 mm
  • H
    16.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 25.0 mm 13.0 mm 32.0 mm LDPE Natural

10180532

Interval de preț
1,0918 RON - 0,5978 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    16.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Natural

10258637

Interval de preț
11,7177 RON - 11,7177 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Dimensiune filet
    M115
Bușon cu fixare prin împingere 35.5 mm 14.5 mm 47.0 mm LDPE Natural

10180624

Interval de preț
2,2593 RON - 1,2363 RON

Niveluri de stoc
1530 În stoc
Caracteristici
  • D
    47.0 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 51.3 mm 15.5 mm 57.0 mm LDPE Natural

10180693

Interval de preț
2,6242 RON - 1,6278 RON

Niveluri de stoc
63 În stoc
Caracteristici
  • D
    57.0 mm
  • d
    51.3 mm
  • H
    19.4 mm
  • h
    15.5 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Natural

10086865

Interval de preț
1,2309 RON - 0,5416 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensiune filet
    M28
Bușon cu fixare prin împingere 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Alb

10180396

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
118 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    7.5 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Alb

10180433

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Negru

10180402

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    7.5 mm
  • Culoare
    Negru