Meniu Caută

Bușon cu montare ușoară 14.3 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20751241

Numărul piesei producătorului:

20751241

4500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,1527 RON
5000 - 24999 0,1091 RON
25000 + 0,0982 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

76,35 RON

500 x 0,1527 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 14.3 mm
h 5.7 mm
H 9.2 mm
Filet bolț M10
Filet bolț 1/8"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne