Meniu Caută

Bușon cu montare ușoară 17.6 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20751234

Numărul piesei producătorului:

20751234

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,165 RON
5000 - 24999 0,1179 RON
25000 + 0,1061 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

82,50 RON

500 x 0,165 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 17.6 mm
h 8.2 mm
H 13.7 mm
Filet bolț 1/2"
Filet bolț 1/4"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne