Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile cu eliberare rapidă asigură o etanșare sigură pentru furtunuri. Acestea rămân atașate în timpul utilizării. Concepute ca racorduri masculine pentru seriile ISO A și ISO B. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.Fitinguri tată pentru seriile ISO A și ISO B.Oferă o protecție excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii și previne scurgerile.Rezistă la temperaturi de la -40 C la 135 C. Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1182
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Serie | Culoare | D | Dimensiune | d | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2765 RON - 5,2765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO A
|
Galben
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 6,5444 RON - 6,5444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO B
|
Roșu
|
1.732 in
44.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 3,7908 RON - 3,7908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO B
|
Roșu
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 5,2765 RON - 5,2765 RON | 28 În stoc |
ISO B
|
Roșu
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 3,4451 RON - 3,4451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO A
|
Roșu
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 6,5444 RON - 6,5444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO B
|
Galben
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 3,4451 RON - 3,4451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO B
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO A
|
Verde
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
|||
| 3,5603 RON - 3,5603 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO B
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 6,5444 RON - 6,5444 RON | 135 În stoc |
ISO A
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO B
|
Verde
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 3,5603 RON - 3,5603 RON | 15 În stoc |
ISO A
|
Albastru
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO A
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO A
|
Verde
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
| 3,7908 RON - 3,7908 RON | 100 În stoc |
ISO A
|
Galben
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 3,4451 RON - 3,4451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO B
|
Albastru
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 3,7908 RON - 3,7908 RON | 135 În stoc |
ISO A
|
Roșu
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 3,7908 RON - 3,7908 RON | 100 În stoc |
ISO B
|
Galben
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 3,4451 RON - 3,4451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO B
|
Verde
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
ISO A
|
Verde
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina