Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere laterală (HD) 16.5 mm (OD) 9.5 mm LDPE Natural Cilindric

Acest bușon înfundat cu deschidere laterală din LDPE are o margine continuă de etanșare și o clapetă laterală cu lățimea de 26,5 mm. Potrivit filetelor M10 X 1.0; cu diametru cap de 16,5 mm | 0,65 inci.
Numărul piesei Essentra:

10258217

Numărul piesei producătorului:

465622

330 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4743 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

474,30 RON

1000 x 0,4743 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HD 16.5 mm
OD 9.5 mm
Dimensiune filet M10 x 1;0
Standard filet Metric
Tip 1
Material LDPE
Culoare Natural
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne