Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6616 RON - 11,6616 RON | 50 În stoc |
1.406 in
35.7 mm
|
Natural
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 15,4085 RON - 15,4085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,1471 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 4,4766 RON - 5,4028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,8384 RON - 2,2173 RON | 1150 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,8102 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,3162 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,2139 RON - 1,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,7822 RON - 2,1471 RON | 600 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4995 RON - 0,4995 RON | 6000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,6006 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,3929 RON - 0,3929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1656 RON - 0,1656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 23,5337 RON - 29,0629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.248 in
31.7 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 69,4928 RON - 84,1856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
Verde
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,3457 RON - 1,3457 RON | 3000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,2166 RON - 1,2166 RON | 2446 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Roșu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,4454 RON - 3,0918 RON | 250 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Fără clapetă
|
4
|
||
| 1,0595 RON - 1,0595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 7,0166 RON - 8,3919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3