Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5777 RON - 0,5777 RON | 3000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 24,3837 RON - 24,3837 RON | 15 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
Natural
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,6292 RON - 1,9714 RON | 8500 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,2864 RON - 2,7245 RON | 2150 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,0939 RON - 1,0939 RON | 3400 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,25 RON - 1,5197 RON | 1000 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 4,8466 RON - 5,846 RON | 1650 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,6976 RON - 2,04 RON | 4300 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Natural
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,7215 RON - 0,7215 RON | 17000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 18,8662 RON - 18,8662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
Galben
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 67,7978 RON - 82,1323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
Verde
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 21,2347 RON - 26,0539 RON | 20 În stoc |
1.469 in
37.3 mm
|
Roșu
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,3129 RON - 1,3129 RON | 3000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,4101 RON - 3,0164 RON | 250 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Fără clapetă
|
4
|
||
| 4,915 RON - 4,915 RON | 100 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Albastru deschis
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 91,7422 RON - 91,7422 RON | 8 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 1,1349 RON - 1,3828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.335 in
8.5 mm
|
Portocaliu
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 3,231 RON - 3,9566 RON | 100 În stoc |
0.61 in
15.5 mm
|
Verde deschis
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,0993 RON - 1,3431 RON | 300 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Roșu
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicon
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,0939 RON - 1,0939 RON | 500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina