Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,4537 RON - 72,4537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.437 in
61.9 mm
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 47,7693 RON - 47,7693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 12,0405 RON - 14,2999 RON | 100 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,2812 RON - 1,5576 RON | 500 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 2,3435 RON - 2,7926 RON | 1500 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 4,5747 RON - 5,5291 RON | 300 În stoc |
0.72 in
18.3 mm
|
Natural
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,9585 RON - 0,9585 RON | 4000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 32,487 RON - 32,487 RON | 5 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5921 RON - 0,5921 RON | 2000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,3294 RON - 2,3294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 6,6236 RON - 7,9287 RON | 100 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 20,264 RON - 20,264 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,536 RON - 0,536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 27,6736 RON - 27,6736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
Natural
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1796 RON - 0,1796 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,1212 RON - 1,1212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 5,3747 RON - 5,3747 RON | 100 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 19,3378 RON - 19,3378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
Galben
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,4454 RON - 3,0918 RON | 250 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Fără clapetă
|
4
|
||
| 3,3118 RON - 4,0555 RON | 100 În stoc |
0.61 in
15.5 mm
|
Verde deschis
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2