Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8102 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,5327 RON - 4,5327 RON | 100 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
Negru
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 29,8488 RON - 29,8488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.28 in
57.9 mm
|
Negru
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 142,55 RON - 169,4799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Negru
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 2,1471 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 4,4766 RON - 5,4028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 8,3919 RON - 10,0197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
Negru
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 13,8648 RON - 13,8648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 24,067 RON - 24,067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 62,7007 RON - 74,5869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
Negru
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,4735 RON - 1,7822 RON | 300 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,4454 RON - 1,6979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 3,2276 RON - 3,2276 RON | 500 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
Negru
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 15,1278 RON - 18,0327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,7822 RON - 2,1471 RON | 600 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,2139 RON - 1,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,7853 RON - 5,7395 RON | 70 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
Negru
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,3679 RON - 4,0134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.72 in
18.3 mm
|
Negru
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,8658 RON - 7,0166 RON | 95 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
Negru
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 11,1002 RON - 11,1002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.311 in
33.3 mm
|
Negru
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1