Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5893 RON - 0,5893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 17,4013 RON - 17,4013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.2 mm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 12,7983 RON - 12,7983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,0488 RON - 2,4557 RON | 800 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 8,5182 RON - 10,2021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
Natural
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 6,8342 RON - 6,8342 RON | 300 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,442 RON - 0,442 RON | 1000 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 3,2276 RON - 3,2276 RON | 500 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
Negru
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 9,4444 RON - 9,4444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Natural
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,769 RON - 0,9275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,4735 RON - 1,7822 RON | 300 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,4454 RON - 1,6979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 15,1278 RON - 18,0327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 29,8488 RON - 29,8488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.28 in
57.9 mm
|
Negru
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,9927 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,4313 RON - 1,4313 RON | 2900 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,0819 RON - 1,0819 RON | 24000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,0889 RON - 1,0889 RON | 2900 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10,2162 RON - 12,1949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.406 in
35.7 mm
|
Negru
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8392 RON - 1,0258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina