Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7853 RON - 5,7395 RON | 70 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
Negru
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0595 RON - 1,0595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 12,7141 RON - 15,6611 RON | 47 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Roz
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 23,5337 RON - 29,0629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.248 in
31.7 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 69,4928 RON - 84,1856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
Verde
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,2166 RON - 1,2166 RON | 2446 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Roșu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 14,1034 RON - 14,1034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 30,8731 RON - 30,8731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 21,499 RON - 21,499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Albastru
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,3457 RON - 1,3457 RON | 3000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 3,3679 RON - 4,0134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.72 in
18.3 mm
|
Negru
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,8658 RON - 7,0166 RON | 95 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
Negru
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 16,9101 RON - 16,9101 RON | 150 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
Natural
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 11,1002 RON - 11,1002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.311 in
33.3 mm
|
Negru
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 13,528 RON - 16,1242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.626 in
41.3 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1641 RON - 0,2006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 9,4162 RON - 11,3528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2202 RON - 0,2694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1936 RON - 0,2343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 22,5094 RON - 22,5094 RON | 50 În stoc |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina